Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: MMF12
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Material: FC250
Cutting methods: Pipe
Thread size (M): 12 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MMF12
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MMF12 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Cutting methods | Thread size (M) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | FC250 | Pipe | 12 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Inserts de reproduction de trou / avec, sans point destiné à la rupture / acier, fonte, le numéro d'article est le suivant: MMF12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MMF12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Material
Cutting methods
Thread size (M)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MMF16 |
MMF20 |
MMF24 |
MMF30 |
MMFB10 |
MMFB12 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Material | Cutting methods | Thread size (M) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | FC250 | Pipe | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | FC250 | Pipe | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | FC250 | Pipe | 24 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | FC250 | Pipe | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | FC250 | Iron saw | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | FC250 | Iron saw | 12 |