Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | G | 13 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 13 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 13 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 13 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 13 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 13 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 13 | 13 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 13 | 13 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 13 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 13 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 16 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 16 | 16 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 13 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 13 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 16 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 16 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 20 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1.5 ~ 12 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 20 | 20 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | - | 1.5 ~ 12 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 13 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 13 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 16 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 16 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 20 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1.5 ~ 12 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 20 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1.5 ~ 12 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 25 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | 1 | Devis | 10 | G | 25 | 25 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | - | 1.5 ~ 16 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 6 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | 0.15 ~ 1.49 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 6 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | 0.15 ~ 1.49 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 8 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | 0.15 ~ 1.99 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 8 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | 0.15 ~ 1.99 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 8 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | 0.15 ~ 1.49 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 8 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | 0.15 ~ 1.49 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 10 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | 0.15 ~ 1.99 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 10 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | 0.15 ~ 1.99 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 10 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | 0.15 ~ 2.99 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 10 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | 0.15 ~ 2.99 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 10 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | 0.15 ~ 1.49 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 10 | 10 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | 0.15 ~ 1.49 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 13 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | 0.15 ~ 1.49 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 13 | 6 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | 0.15 ~ 1.49 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 13 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | 0.15 ~ 1.99 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | R | 13 | 8 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 8 | 0.15 ~ 1.99 | 1 ~ 4 |
Loading...
Shank type | Straight | Material | Carbide V40 (HIP) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
C (Clearance)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles